Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z polipropylenu, a bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i optymalną trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe, które charakteryzuje się cichą pracą i długą żywotnością. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje szerokie zastosowanie w sprzęcie medycznym, meblach biurowych, wózkach transportowych oraz systemach mobilnych wymagających niezawodności i precyzji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,08 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
112 mm
Promień działania koła
56 mm
Koło
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
13,9 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Kółko obrotowe z hamulcem koła Linea light to komponent jezdny przeznaczony do montażu w meblach i wózkach medycznych oraz użytkowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia bezpieczne i stabilne osadzenie kółka w konstrukcji nośnej. Korpus kółka wykonano z poliamidu i połączono z trzpieniem obrotowym, zapewniającym swobodne obracanie się elementu o 360 stopni podczas manewrowania. Koło o średnicy 65 mm posiada łożysko ślizgowe oraz bieżnik wykonany z tego samego materiału co korpus, czyli z polipropylenu, co zapewnia jednorodną konstrukcję i odporność na codzienne użytkowanie. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm, co pozwala na integrację z różnymi konstrukcjami o ograniczonej prześwicie. Kółko charakteryzuje się obciążeniem statycznym na poziomie 80 kg oraz obciążeniem dynamicznym wynoszącym 40 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie obejmuje wózki anestezjologiczne, stoliki nocne, ramiona C, tomografy komputerowe, aparaty MRI i rentgenowskie, wózki do dializy, wózki na leki, meble biurowe oraz szpitale i domy opieki.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia, w tym do wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, aparatury medycznej (RTG, tomografia komputerowa, MRI, ramię C, aparaty ultrasonograficzne, respiratory), wózków do dializy, wózków na leki, wózków piel­ęgniarskich, wózków cateringowych oraz mebli biurowych i multimedialnych. Element mocowania stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający montaż w gnieździe konstrukcji nośnej. Korpus kółka wykonano z poliamidu, a część obrotowa wyposażona jest w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne skręcanie wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm wykonano z polipropylenu, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu, co zapewnia jednolitą konstrukcję elementu jezdnego. Łożysko koła stanowi łożysko ślizgowe, zapewniające cichą pracę przy niewielkich obciążeniach. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna, przy prędkości 3 km/h, wynosi 40 kg.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg