Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne manewrowanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach medycznych, biurowych i przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,08 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
112 mm
Promień działania koła
56 mm
Koło
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
13,9 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light to koło obrotowe z hamulcem koła, zaprojektowane jako element kółek do mebli i wózków medycznych oraz użytkowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż kółka w podstawie lub korpusie wyposażenia bez konieczności przewiercania elementu na wylot. Korpus kółka wykonano z poliamidu, a część obrotowa to trzpień obrotowy, zapewniający swobodne skręcanie koła o 360 stopni względem osi mocowania. Koło o średnicy 65 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, co zapewnia stabilną pracę i prowadzi obciążenie na osi koła. Bieżnik koła wykonano z materiału identycznego z korpusem, a sama obręcz koła jest wykonana z polipropylenu. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na zachowanie właściwego prześwitu i poziomu użytkowego mebla lub wózka. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 80 kg na jedno kółko, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 40 kg. Produkt przeznaczono do wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, aparatury obrazowej, takiej jak tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózków dializacyjnych, mebli biurowych oraz wózków piel­ęgniarskich.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż w typowych gniazdach konstrukcyjnych. Korpus koła wykonano z poliamidu, a elementem obrotowym jest trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Samo koło o średnicy 65 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, natomiast bieżnik wykonano z materiału identycznego z korpusem, czyli z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Koło jest przystosowane do obciążenia statycznego 80 kg oraz obciążenia dynamicznego 40 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, aparaturze do obrazowania (tomografy komputerowe, MRI, rentgen), meblach biurowych i szpitalnych oraz w wózkach piel\u0119gniarskich.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg