Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Numer produktu:
5925POI065L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Kółko posiada średnicę 65 mm i wykonane jest z polipropyłenu, którego materiał trzymaka jest identyczny z korpusem koła. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia płynne i niezawodne działanie urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, szpitali, mebli multimedialnych, wózków na leki, domów opieki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem