Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404050
Numer produktu:
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea light to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż w typowych gniazdach konstrukcyjnych. Korpus koła wykonano z poliamidu, a elementem obrotowym jest trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Samo koło o średnicy 65 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, natomiast bieżnik wykonano z materiału identycznego z korpusem, czyli z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Koło jest przystosowane do obciążenia statycznego 80 kg oraz obciążenia dynamicznego 40 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, aparaturze do obrazowania (tomografy komputerowe, MRI, rentgen), meblach biurowych i szpitalnych oraz w wózkach piel\u0119gniarskich.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem