Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z hamulcem koła Stylea to element jezdny przeznaczony do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż w meblu bez przechodzenia przez całą grubość elementu. Korpus wykonano z poliamidu, a w jego górnej części zastosowano trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się kółka o 360 stopni. Koło o średnicy 55 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które redukuje tarcie i zapewnia stabilną pracę podczas przemieszczania mebla. Bieżnik koła wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, co gwarantuje dobrą amortyzację, cichą pracę oraz ochronę podłoża. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UAI055L51-8
EAN
4031582406399
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
37 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
57 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,72 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
18 mm
Zasięg działania koła
94 mm
Promień działania koła
47 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
11 mm
Średnica
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 55 mm
Kółko obrotowe 55 mm
Anika
5920UAI055L51-8

Kółko obrotowe Anika jest wyposażone w trzpień obrotowy wykonany z poliamidu, zapewniający płynne obroty platformy montażowej. Mocowanie realizowane jest poprzez otwór nieprzelotowy typu B10, umożliwiający bezpieczne i trwałe przymocowanie do mebli i urządzeń. Obudowa kółka wykonana z poliamidu gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Koło o średnicy 55 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodną pracę przez długi okres eksploatacji. Bieżnik koła wykonany z poliuretanu wtryskanego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i trwałością, minimalizując hałas podczas ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych typach mebli. Kółko Anika charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodność i bezpieczeństwo użytkowników.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg