Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Numer produktu:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połącze...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane