Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający szybką i niezawodną instalację na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu przewodzącego elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne, a trzpień obrotowy umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm wykonane z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, osadzone na łożysku ślizkowym z rurą tulejką dystansową, gwarantuje płynny i cichy bieg. Całkowita wysokość produktu wynosi 75,5 mm, co pozwala na montaż w ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stołów nocnych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
Numer materiału S4
990770551
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
75,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,15 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
130 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
65 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg