Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne zamocowanie na urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową gwarantującą trwałość i niezawodność podczas intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych konstrukcji wózków i mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 120 kg oraz nośnością dynamiczną 60 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stołików nocnych, ramion C tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, szpitalnych mebli multimedialnych, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
Numer materiału S4
990771555
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
60 kg
Nośność statyczne
120 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
112 mm
Promień działania koła
56 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
13,9 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa