- Home
- Industrie
- Levensstijl
- winkelbouw
-
Rolkooien
Rolkooien
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 34 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 65 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 65 mm, een loopvlakbreedte van 30 mm en een naaflengte van 34,5 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is. Het wiel is specifiek ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is specifiek geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 34 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlaksamenstelling en heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 43 mm en een naaflengte van 58 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit thermoplastisch rubber op een polypropyleen wiellichaam. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8 mm diameter. De polyamide wielkern is voorzien van een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, en uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals transportapparatuur, machinebouw en geautomatiseerde systemen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 50 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 50 mm, een loopvlakbreedte van 20 mm en een naaflengte van 21,7 mm. De asgatdiameter bedraagt 8 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 46 mm en een naaflengte van 58 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met een rollager en biedt een dynamische belastbaarheid van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 131 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 125 mm
Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 158 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Toepassingsgebieden omvatten automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met rolagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 195 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 135 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 270 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgevoerd met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.