Wiel 150 mm
Duratech
Order number:
190000776
EAN:
4031582496680
Productnummer:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, ontworpen voor gebruik in ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 20 mm, voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en biedt uitstekende geschiktheid voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage