메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링을 포함하고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 몸체는 폴리프로필렌 재질로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 충족합니다. 전체 높이는 103mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 75kg입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 병원 환경의 이동식 장비에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
총높이
103 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Levina light
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
직선형
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
146 mm
오프셋
27 mm
회전 반경
73 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
샤프트
S70-1/2-13x1" /10

샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었으며, 전체 높이는 9mm입니다. 이 캐스터 액세서리는 정밀한 기계 조립에 필요한 안정적인 연결을 제공하도록 제작되었습니다. 육각형 볼트 넥스 피팅은 견고한 고정력을 보장하며, 표준화된 치수로 다양한 산업용 캐스터 시스템과의 호환성을 유지합니다. 9mm의 컴팩트한 높이는 공간 제약이 있는 설치 환경에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

9 mm
9 mm
액세서리
장착 플레이트
P52-95x70 / 10

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 형태이며 미국 볼트홀 간격 규격을 따릅니다. 본 제품은 캐스터를 다양한 장비 및 구조물에 안정적으로 부착하기 위한 필수 부품으로 설계되었습니다. 플레이트의 폭은 70mm이고 길이는 95mm로 제조되어 있으며, 이러한 치수는 표준 캐스터 마운팅 시스템과의 호환성을 보장합니다. 직사각형 형태의 설계는 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 효율적인 공간 활용을 제공하며, 견고한 구조로 인해 장기간의 안정적인 사용이 가능합니다.

액세서리
장착 플레이트
P50 / 10

장착 플레이트는 직사각형 플레이트 타입의 액세서리로서, 캐스터에 안정적으로 부착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 폭 67mm, 길이 77mm의 정밀한 치수로 제작되어 다양한 산업용 장비 및 이동식 가구에 적용될 수 있습니다. 직사각형 플레이트 피팅 방식을 채택하여 견고한 결합력을 제공하며, 표준화된 규격으로 호환성이 우수합니다. 내구성 있는 재질로 제조되어 장시간 사용에도 변형이 적으며, 설치가 간편하고 유지보수가 용이한 실용적인 액세서리입니다.

액세서리
샤프트
B10-11x31 / 10

샤프트 액세서리는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 4mm입니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템에 통합되어 안정적인 연결과 정확한 정렬을 제공하도록 제작되었습니다. 컴팩트한 치수와 견고한 구조로 인해 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

4 mm
4 mm
액세서리
샤프트
B10-11x20 / 10 Levina

샤프트 액세서리는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계된 캐스터용 부품입니다. 이 제품의 전체 높이는 4mm이며, 무게는 0.04kg으로 경량의 구조를 갖추고 있습니다. 그립 링이 달린 스템 방식의 칼라 피팅은 캐스터에 안정적으로 장착되도록 하며, 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 인해 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 이 액세서리는 캐스터의 성능을 최적화하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다.

4 mm
4 mm
액세서리
샤프트
S70-3/8-16x1" / 10

샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 9mm이며, 무게는 0.06kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

9 mm
100 kg
9 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링이 통합되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 103mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 75kg입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 병원 환경의 다양한 이동식 장비에 적용되도록 설계되었습니다.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg