토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 제공하며, 플레인 베어링 스테인리스가 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 우수한 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 전기 전도성 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링 스테인리스가 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 내구성을 확보했습니다. 휠은 직경 125mm이며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 플레인 베어링 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 100mm로 설계되었으며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 플레인 베어링 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 전체 높이는 139mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하며, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동을 보장하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 139mm로 설계되어 있습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합한 제품입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 볼트홀 피팅 방식을 채택하였습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 139mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 139mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 적용되어 있고, 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg이며, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 결합되어 우수한 내마모성을 제공하며, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 139mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스가 장착되어 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스가 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지지할 수 있어 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스가 장착되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구성 요소로 장기간 안정적인 작동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
자주 묻는 질문
브레이크가 달린 캐스터의 장점
브레이크가 달린 캐스터는 부드러운 움직임과 안정적인 잠금 메커니즘을 결합하여 안전한 이동성과 정밀한 제어를 제공하도록 설계되었습니다.내구성이 뛰어난 소재와 통합 브레이크 시스템으로 설계되어 이동 중일 때나 정지 시 모두 필요할 때 안정성과 안전성을 보장합니다.
브레이크가 달린 TENTE 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
안전성 향상 - 잠금 메커니즘은 예상치 못한 움직임을 막아 안심하고 안정감을 줍니다.
보안 잠금 - 필요할 때 애플리케이션이 제자리에 안전하게 유지되도록 하여 원치 않는 움직임을 방지합니다.
효율성 향상 - 안전한 애플리케이션은 더 안전하고 생산적인 작업 환경으로 이어져 워크플로의 효율성을 높입니다.
내구성 - TENTE 캐스터는 높은 하중과 잦은 사용을 견딜 수 있도록 제작되어 신뢰성을 떨어뜨리지 않습니다.
캐스터 브레이크 메커니즘의 종류
전문적인 용어로 브레이크 메커니즘은 일반적으로 잠금 메커니즘이라고 합니다.캐스터에는 여러 유형의 잠금 메커니즘이 있으며, 각 유형은 다양한 요구 사항에 따라 고유한 이점을 제공합니다.
휠 브레이크
휠 브레이크는 바퀴의 무분별한 움직임을 방지하는 동시에 캐스터가 자유롭게 회전할 수 있도록 하는 수동 작동 페달 잠금 장치입니다.이 잠금 메커니즘은 워크스테이션이나 트롤리와 같이 움직이지 않고 움직이기 쉬워야 하는 용도에 적합합니다.
디렉셔널 락
방향 잠금 메커니즘을 사용하면 캐스터 휠이 회전할 수 있으면서도 스위블을 잠글 수 있습니다.굽은 곳에서의 조향 개선과 장거리 직선 이동에 이상적입니다.
토탈 락
이렇게 하면 휠과 스위블 하우징이 모두 잠겨 캐스터가 전혀 움직이지 않습니다.토탈 락은 안전한 스탠딩이 필요한 장비에 적합합니다.
센트럴 락
중앙 잠금 장치를 사용하면 중앙 작동 레버를 사용하여 두 개 이상의 캐스터를 동시에 잠글 수 있습니다.중앙 잠금 메커니즘은 방향 및 전체 잠금 캐스터뿐만 아니라 휠 브레이크 메커니즘과 함께 사용할 수 있습니다.방향 잠금장치가 내장되어 있어 커브 구간에서의 조향이 개선되고 장거리 직선 이동이 가능합니다.또한 휠과 스위블 하우징을 동시에 잠글 수 있는 토탈 록이 있어 안정적으로 서 있을 수 있습니다.
간헐적 잠금
캐스터에 무게가 가해지면 간헐식 잠금 장치가 작동합니다.대부분의 경우 이 잠금 메커니즘은 하중이 제거될 때까지 작동을 중지하여 움직임을 방지합니다.간헐식 브레이크는 사무용 의자나 기타 가구와 같은 용도에 자주 사용됩니다.
브레이크가 달린 캐스터의 적용 분야
브레이크가 달린 캐스터는 다양한 산업에서 사용되며 필요할 때 이동성과 안정성을 모두 제공합니다.예를 들어 산업 환경에서는 중장비 및 운송 카트를 옮기는 동시에 작동 중에 제자리에 단단히 고정되도록 도와줍니다.병원 침대 및 롤링 IV 스탠드와 같은 의료 장비는 움직이지 않을 때 견고한 잠금장치와 함께 부드러운 움직임을 제공합니다.물류 환경에서는 제품을 적재하거나 하역할 때 피킹 트롤리 및 롤 케이지와 같은 애플리케이션을 기동성이 뛰어나면서도 안전하게 유지합니다.소매점 및 상업 공간은 디스플레이 장치 및 모바일 워크스테이션에서 이러한 이점을 활용하여 원치 않는 움직임을 방지하면서 유연성을 제공합니다.가구 및 가정용 애플리케이션에서도 사무용 의자, 미디어 가구 및 수납 장치에 사용되므로 일상 작업이 더 쉬워집니다.어떤 산업에서든 브레이크 캐스터는 움직임과 제어 사이의 완벽한 균형을 유지하여 안전성, 효율성 및 편의성을 향상시킵니다.