휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356229
제품 번호:
5085YGM125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg이며, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)