방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355932
제품 번호:
5081YGM125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 내구성을 확보했습니다. 휠은 직경 125mm이며, 폴리프로필렌 전기 전도성 휠 본체와 열가소성 고무 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고, 플레인 베어링 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
표준 준수
식품 산업 적용 가능 (Lerpac 승인)