토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370904
제품 번호:
5087PJO125P30-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 볼트홀 피팅 방식을 채택하였습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 볼트홀 피팅 방식을 채택하였습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.