메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드가 결합되어 우수한 내마모성을 제공하며, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
80 kg
적재 용량 정적
160 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.54 kg
제품명
Galea stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
12 mm
Housing
Fork 외형
닫힘
재료
폴리아미드
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
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
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Galea stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하여 내구성과 조용한 주행을 보장하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Galea stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하여 내구성과 조용한 주행을 보장하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg