메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5081YGC125R05-22x40
EAN
4031582355925
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Galea stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
40 mm
Housing
Fork 외형
닫힘
재료
폴리아미드
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Galea stainless 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 접지 성능과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 구조로 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하며, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless 고정 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도를 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 직경 125mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 구조로 부드러운 회전과 내식성을 보장합니다. 전체 높이는 162mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터  125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Galea stainless 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 접지 성능과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 구조로 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하며, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless 고정 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되어 우수한 기계적 강도를 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 본체와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 정전기 방지 기능을 갖추고 있으며, 직경 125mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링, 스테인리스 구조로 부드러운 회전과 내식성을 보장합니다. 전체 높이는 162mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터  125 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg