휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356236
제품 번호:
5085YGC125R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능