토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg까지 견딜 수 있습니다. 이 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현하며, 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 300kg, 6km/h 속도에서 240kg을 처리할 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 160 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스를 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스를 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 160 mm
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드를 적용하였으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스를 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 200mm입니다. 동하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원하며, 정하중은 700kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila는 컴비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로서 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 조합하여 구성되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 101.6 mm
Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 101.6mm입니다. 전체 높이는 127mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 350kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 101.6 mm
Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 적용되었고 직경은 101.6mm입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 127 mm
Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 127mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 127 mm
Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 127mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 159mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 밀봉된 정밀 볼 베어링으로 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 170mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila care US는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대 응용 분야에 최적화된 제품입니다. 고체 스템, 원형 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 아연 다이캐스트 본체 소재와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되어 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원하여 의료 장비의 안전한 이동을 보장합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila care US는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 고체 스템, 원형 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 아연 다이캐스트 본체 소재와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되어 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원하여 의료 환경에서 요구되는 높은 신뢰성과 내구성을 제공합니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 192.5mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 본 제품은 간호용 침대 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila care US는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대에 적용됩니다. 고체 스템, 원형 타입의 피팅을 채용하였으며, 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 장착하였습니다. 휠은 아연 다이캐스트 본체 소재와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 192.5mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 조향이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(3km/h 속도 기준), 정적 하중 300kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila care US는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 간호용 침대에 적용됩니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg으로 의료 환경에서 요구되는 높은 하중 지지 능력을 제공합니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 193mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg을 지원하여 간호용 침대 등의 의료 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila care US는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 간호용 침대에 적용됩니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 연결을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 구현합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 193mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg으로 의료 장비의 안전한 이동과 고정을 지원합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila care US는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 간호용 침대에 적용됩니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 굴림을 제공합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 193mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원하여 의료 환경에서 요구되는 높은 성능 기준을 충족합니다.
회전 캐스터 200 mm
Agila care US 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 300kg, 동적 하중은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg을 지원합니다. 간호용 침대 용도에 최적화된 설계로 의료 환경에서 안전하고 효율적인 이동을 보장합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Agila care US는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로 간호용 침대에 적용됩니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg으로 의료 환경에서 요구되는 높은 하중 지지 능력을 제공합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Agila care US는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 간호용 침대에 적용됩니다. 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 직경 200mm이고 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 주행성을 제공합니다. 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg으로 의료 환경에서 요구되는 높은 내구성과 안정성을 충족합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila care US는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대에 적용됩니다. 피팅은 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전으로 구성되어 있습니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링을 채용하고 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 재질로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 193mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다.
자주 묻는 질문
중형 캐스터의 장점
중형 캐스터는 캐스터 당 150 ~ 500kg을 처리하도록 설계된 강력한 하중 용량과 다양한 성능을 결합합니다.경량 솔루션과 견고한 솔루션 사이의 격차를 해소하여 부드럽고 반응성이 뛰어난 움직임을 유지하면서 상당한 하중에 필요한 강도를 제공합니다.따라서 산업용 운송부터 상용 장비에 이르기까지 일관된 이동성과 안정성이 필수적인 광범위한 전문 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.
TENTE 중형 캐스터는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
내구성이 뛰어난 구조 — 내구성이 뛰어난 소재로 제작되고 수명이 길도록 설계된 이 캐스터는 마모, 충격 및 까다로운 바닥 조건을 견디면서 빈번한 사용을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
조정 가능한 휠 옵션 — 부드러운 바닥 보호 트레드부터 부드러운 산업용 바닥재를 위한 더 단단하고 낮은 저항 옵션에 이르기까지 다양한 바닥 유형 및 작동 환경에 적합한 다양한 트레드 재료와 함께 사용할 수 있습니다.
다양한 마운팅 솔루션 — 플레이트, 스템 및 볼트 홀 피팅은 다양한 장비 설계와의 호환성을 보장하여 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.
안전성 향상 — 사용 중 또는 정지 시 안전한 위치 조정을 위해 이 캐스터에는 작동 요구 사항에 따라 전체 잠금, 방향 잠금 또는 기타 잠금 장치가 장착될 수 있습니다.
중형 캐스터의 종류
중형 캐스터는 다양한 하중 요구 사항, 바닥 조건 및 기동 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 설계로 제공됩니다.좁은 공간에서의 부드러운 회전이 필요하든, 직선 주행에서의 고정 방향 안정성이 필요하든, 소음 감소나 전기 전도성과 같은 특수 기능이 필요하든 상관없이 적합한 중형 솔루션이 있습니다.휠 재질, 베어링 유형 및 하우징 설계의 적절한 조합을 선택하면 특정 용도에 맞게 성능과 서비스 수명을 모두 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 중형 캐스터 유형과 주요 장점입니다.
미디엄 듀티 스위블 캐스터
미디엄 듀티 스위블 캐스터는 어느 방향으로든 부드럽고 제어된 움직임을 위해 설계되었으므로 좁은 공간, 기계 주변 또는 복잡한 경로를 따라 장비를 조종하는 데 이상적입니다.이 캐스터의 성능은 휠 트레드 및 바닥 표면과의 호환성과 밀접한 관련이 있습니다.중형 스위블 캐스터는 작동 환경에 적합한 트레드를 선택함으로써 산업, 의료 및 상업 응용 분야에서 부드러운 핸들링, 긴 서비스 수명 및 안정적인 성능을 제공합니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 견고한 디자인과 다양한 구성 옵션을 결합한 TENTE Alpha 시리즈입니다.이 시리즈는 크기와 사양에 따라 캐스터 당 최대 500kg의 하중 용량을 가진 중형 스위블 캐스터를 제공합니다.휠 직경은 80mm에서 200mm까지 사용할 수 있으며 열가소성 고무, 폴리우레탄, 내마모성 폴리아미드 옵션 등 다양한 트레드 소재를 사용하여 다양한 바닥 조건에 적합합니다.
중형 고정형 캐스터
고정형 캐스터는 일정한 직선 주행이 가능하여 잦은 조향 조정 없이 장거리를 주행해야 하는 장비에 안정성과 방향 제어를 제공합니다.일반적으로 2-고정식, 2-스위블 구성의 스위블 캐스터와 함께 사용하면 안정성과 기동성이 최적으로 조화를 이룹니다.전체 중부하 범위를 견딜 수 있도록 제작된 이 캐스터는 까다로운 의료, 산업 또는 물류 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.당사의 포트폴리오에는 고강도 프레스 스틸 또는 스테인리스 스틸과 같은 하우징 옵션, 내마모성 폴리아미드와 같은 휠 옵션, 전기 전도성 폴리우레탄 트레드, 자국이 남지 않는 탄성 타이어 등 다양한 종류의 고정식 캐스터가 포함됩니다.
중형 스테인리스 캐스터
내식성이 강도만큼 중요한 경우 스테인리스 스틸 중형 캐스터가 완벽한 솔루션을 제공합니다.세척 화학물질, 습기 및 온도 변화에 강하므로 식품 생산 시설, 병원 및 실험실과 같이 위생이 중요하거나 습기가 많은 환경에 특히 적합합니다.견고한 설계로 청결함이나 이동성을 손상시키지 않으면서 긴 사용 수명을 보장합니다.TENTE Alpha stainless 시리즈는 제품 포트폴리오의 한 예로, 크기와 구성에 따라 캐스터당 최대 500kg의 적재 용량을 제공합니다.휠 직경은 80mm에서 200mm까지 사용할 수 있으며, 다양한 바닥 조건에 맞게 자국이 남지 않는 가황 탄성 타이어 또는 솔리드 러버, 내마모성 폴리아미드 등과 같은 옵션이 제공됩니다.하우징은 고급 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성과 내식성을 모두 보장합니다.
중형 캐스터의 적용 분야
중형 캐스터는 강도와 이동성이 모두 필수적인 산업, 의료 및 상업 부문의 EQ 어플리케이션을 위한 다목적 솔루션입니다.제조 환경에서는 운반 장비, 생산 트롤리, 이동식 작업대 등과 같이 기동성을 저하시키지 않으면서 상당한 하중을 운반해야 하는 다양한 용도에 적합합니다.물류 분야에서는 롤 케이지, 롤 팔레트, 쇼핑 트롤리 등에 자주 사용되므로 완전히 적재된 상태에서도 원활한 취급이 가능합니다.병원, 실험실, 식품 생산 시설 등 위생이 중요한 환경에서 스테인리스 스틸 중형 캐스터와 같은 옵션은 엄격한 표준을 준수하기 위해 필요한 내식성과 손쉬운 세척 특성을 제공합니다.상업 공간에서는 이동식 선반, 디스플레이 장치, 케이터링 카트 등을 지원하여 다양한 바닥 표면에서 안정적이고 제어된 움직임을 제공합니다.하우징 소재, 휠 트레드 및 베어링 유형의 올바른 조합을 선택하면 중형 캐스터는 광택이 나는 실내 바닥부터 울퉁불퉁한 실외 표면까지 모든 곳에서 안정적으로 작동하도록 조정할 수 있습니다. 따라서 내구성, 적응성 및 원활한 작동이 타협할 수 없는 응용 분야에서 다용도로 사용할 수 있습니다.