방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila care US
EAN:
4031582300451
제품 번호:
2441JFX125R05-28 Kraftabhängig
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care US는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대 응용 분야에 최적화된 제품입니다. 고체 스템, 원형 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila care US는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 간호용 침대 응용 분야에 최적화된 제품입니다. 고체 스템, 원형 타입의 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 아연 다이캐스트 본체 소재와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되어 있으며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 170mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원하여 의료 장비의 안전한 이동을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴