버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 127 mm
Agila
EAN:
4031582435429
제품 번호:
267FPOO5x1.25P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 127mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
핸들 세트
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드