메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila US 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 127mm이고, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 이 제품은 간호용 침대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2670POO5x1.25P30-13
EAN
4031582435009
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
적재 용량 정적
300 kg
총높이
155 mm
제품명
Agila US
표준
캐스터 및 휠 제조업체 연구소
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
199 mm
오프셋
37 mm
회전 반경
100.5 mm
트레드의 경도(D)
66 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
10 mm
트레드 폭
31.75 mm
직경
127 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 127 mm
회전 캐스터 127 mm
Agila US
2670POO5x1.25P30-13

Agila US 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공합니다. 휠 직경은 127mm이고, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 이 제품은 간호용 침대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.

중하중
127 mm
155 mm
중하중
127 mm
155 mm
변형
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터  127 mm
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 127 mm
Agila
267FPOO5x1.25P30-13

Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 127mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

중하중
127 mm
155 mm
중하중
127 mm
155 mm
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터  127 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 127 mm
Agila US
2675POO5x1.25P30-13

Agila US는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 간호용 침대 용도에 적합하게 설계되었습니다. 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능하며, 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 127mm 규격입니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 의료용 장비의 안전한 이동을 보장합니다.

중하중
127 mm
155 mm
중하중
127 mm
155 mm