휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 127 mm
Agila US
EAN:
4031582435856
제품 번호:
2675POO5x1.25P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila US는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 간호용 침대 용도에 적합하게 설계되었습니다. 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능하며, 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila US는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 간호용 침대 용도에 적합하게 설계되었습니다. 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 안정적인 장착이 가능하며, 하우징은 강판, 중 소재로 제작되고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 127mm 규격입니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 의료용 장비의 안전한 이동을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드