토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
주문 번호:
990838461
EAN:
4031582396409
제품 번호:
4687UAP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 설치 면에 고정하여 캐스터를 기기 또는 구조물에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 이루어진 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전을 지원하며, 하우징 재질은 강판이고 매우 무거움 등급으로 분류됩니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작의 정밀도를 확보합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 성형한 구조로, 바닥면 손상을 줄이고 주행 시 충격을 완화하는 역할을 합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 기계적 강도와 내구성의 균형을 갖춘 구성입니다. 전체 높이는 164 mm이므로 설치 공간과 작업 높이를 설계할 때 이 치수를 기준으로 여유 공간을 확보해야 합니다. 정적 하중 용량은 600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라집니다. 속도 6 km/h에서는 240 kg, 속도 4 km/h에서는 300 kg이 허용되므로, 주행 속도가 높아질수록 허용 하중이 낮아진다는 점을 고려하여 운용 조건에 맞는 사양을 선정하시기 바랍니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버