스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
주문 번호:
990860875
EAN:
4031582396379
제품 번호:
468SUAP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 캐스터를 고정하는 기준면을 제공합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 이루어진 스위블 베어링을 갖추고 있어 캐스터 본체가 수직축을 중심으로 회전할 수 있으며, 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 사양을 적용하여 구조적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 하중이 걸린 상태에서도 원활한 회전 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 사양으로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 피팅 면부터 바닥 접촉면까지의 높이를 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 240 kg, 속도 4 km/h에서 300 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 주행 속도가 증가하는 운용 환경에서는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사용 조건을 검토하는 것이 필요합니다.
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐