메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입식 트레드 재질로 우수한 내마모성과 접지력을 보장하고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 실현합니다. 제품의 전체 높이는 164mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 600kg의 높은 수준을 제공합니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg으로 지정되어 있어 다양한 운송 속도에 대응할 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 신뢰성과 내구성이 요구되는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4688UAP125P63
EAN
4031582396461
S4 자재 번호
990838462
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
전체 너비
117 mm
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
240 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
1.58 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
117 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 설치 방식은 직사각형형 플레이트 타입이며, 플레이트를 통해 대상 장비의 프레임에 고정하도록 구성되어 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 재질로 제작되며, 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작 시 하중을 안정적으로 분산하고 회전 정밀도를 유지합니다. 휠은 지름 125 mm의 규격으로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 마찰 손실을 줄이고 원활한 구름 성능을 제공합니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 소재로 구성되어 바닥면과의 접지 안정성과 주행 시 진동 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 확보합니다. 전체 높이는 164 mm이므로 장비 하부의 설치 공간과 지상고를 설계할 때 이 치수를 반드시 반영해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 600 kg이며, 동하중은 이동 속도 6 km/h에서 240 kg, 4 km/h에서 300 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 속도가 증가할수록 허용 동하중이 감소하는 특성을 고려하여, 실제 운용 조건과 주행 속도에 맞춰 적정 사양을 선정해야 합니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전과 우수한 내마모성을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg이고 정적 하중 용량은 600kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 설치 면에 고정하여 캐스터를 기기 또는 구조물에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 이루어진 스위벨 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활한 회전을 지원하며, 하우징 재질은 강판이고 매우 무거움 등급으로 분류됩니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작의 정밀도를 확보합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입하여 성형한 구조로, 바닥면 손상을 줄이고 주행 시 충격을 완화하는 역할을 합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 기계적 강도와 내구성의 균형을 갖춘 구성입니다. 전체 높이는 164 mm이므로 설치 공간과 작업 높이를 설계할 때 이 치수를 기준으로 여유 공간을 확보해야 합니다. 정적 하중 용량은 600 kg이며, 동적 하중은 주행 속도에 따라 달라집니다. 속도 6 km/h에서는 240 kg, 속도 4 km/h에서는 300 kg이 허용되므로, 주행 속도가 높아질수록 허용 하중이 낮아진다는 점을 고려하여 운용 조건에 맞는 사양을 선정하시기 바랍니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 방식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 캐스터를 고정하는 기준면을 제공합니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 이루어진 스위블 베어링을 갖추고 있어 캐스터 본체가 수직축을 중심으로 회전할 수 있으며, 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 사양을 적용하여 구조적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 하중이 걸린 상태에서도 원활한 회전 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 트레드는 폴리우레탄, 주입 사양으로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성을 제공하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 피팅 면부터 바닥 접촉면까지의 높이를 고려해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 600 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 240 kg, 속도 4 km/h에서 300 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 주행 속도가 증가하는 운용 환경에서는 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 사용 조건을 검토하는 것이 필요합니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse는 탑플레이트 및 스프링 장착 방향 잠금 기능이 포함된 회전식 캐스터로, 정밀한 이동성과 방향 제어가 요구되는 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있으며, 각 용도에 맞춰 안정적인 주행 성능과 내구성을 제공합니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장착 대상 구조물에 체결되며, 체결 시 하중이 균일하게 분산되도록 설치 면의 평탄도를 확보하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 구조적 강성과 충격 저항성이 우수하며, 매우 무거운 하중 조건에서도 변형을 최소화하도록 설계되었습니다. 하우징의 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 선회 동작을 원활하게 지원하고 하중을 안정적으로 지지합니다. 휠은 지름 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 내장하여 회전 저항을 낮추고 주행 시 부드러운 움직임을 구현합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄, 주입 소재로 제작되어 바닥면 손상을 줄이고 진동 흡수 성능을 향상시키며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 경량성과 내마모성을 함께 확보합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간과 장비 높이 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 사용하시기 바랍니다. 정격 하중 사양으로 정적 하중은 600 kg이며, 동적 하중은 속도 6 km/h 조건에서 240 kg, 속도 4 km/h 조건에서 300 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 설계 시 주행 속도에 따른 허용 하중을 반드시 확인하고, 동적 하중 한계를 초과하지 않도록 운용하는 것을 권장합니다.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg