トレッド材質別キャスター
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1200kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには超重量系スチール材を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングを内蔵して滑らかな回転を提供します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能については、静的荷重容量が1600kgと優れた支持力を持ち、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様となっており、重量物の搬送用途に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送と精密な方向制御が要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化された高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgで、静的荷重容量は900kgです。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量800kg、動的荷重容量は4km/h時400kg、6km/h時320kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で超重量系仕様となっており、旋回ベアリングには2つのボールレース、強化版またはステンレスを使用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの設計です。全高は200mmとなっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、静的荷重容量1100kg、動的荷重容量は4km/h時550kg、6km/h時440kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時800kg、6km/h時640kg、静荷重1600kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に対応した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法ながら、静的荷重1400kg、動的荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な設計が特徴です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な運搬作業を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1600kg、動荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgの優れた耐荷重性能を実現しています。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体は重量系ポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪は重量系ポリアミド製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計です。全高は164mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1400kgの高い耐荷重性能を実現しています。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgに対応し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系材料で製造されたハウジングを特徴としています。車輪はポリアミド、重量系材料で構成された本体を持ち、トレッド材料は車輪本体と同一材料を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの寸法仕様となっています。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgの負荷能力を有し、静荷重は1400kgまで対応可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に適用されており、高負荷環境での使用に最適化された産業用キャスターです。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を保証します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の搬送において信頼性の高いソリューションを提供します。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪はポリアミド製本体に車輪本体と同一材質のトレッドを使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの構造となっています。全高は240mmで設計されており、静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの重量物搬送用途に最適化された高性能キャスターです。