トレッド材質別キャスター
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmです。動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は250mm、全高は290mmです。動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgまで対応し、静荷重は1000kgまで耐えられます。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径250mmの設計となっています。全高290mmのコンパクトな構造でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い負荷能力を有します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な設計が特徴です。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを採用しています。車輪は重量系ポリアミド製ボディに車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径160mmの設計です。全高200mmのコンパクトな寸法ながら、静荷重1600kg、動荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド重量系材料で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静的荷重容量は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用し、スチール製超重量系ハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪はポリアミド製本体に車輪本体と同一材質のトレッドを使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径250mmの構造となっています。全高は290mmで設計されており、静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgの仕様を持ちます。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの重量物搬送用途に最適化された高性能キャスターです。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体には重量系ポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を保証します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を提供します。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能については、動荷重が速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業分野において信頼性の高い性能を発揮します。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に800kg、6km/h時に640kg、静荷重は1600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径250mmの設計です。全高290mmのコンパクトな寸法ながら、静的荷重1600kg、動的荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmです。動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたスチール、超重量系材料を使用し、過酷な使用環境に対応します。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時560kg、静荷重は600kgの高い耐荷重性能を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される用途に対応します。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、床面への優しい接触と優れたグリップ性能を提供します。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長寿命を確保しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、静的荷重900kg、動的荷重は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、重量物の搬送が求められる幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kg、静的荷重容量は700kgを実現します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材質で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静的荷重容量は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート式の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造により、過酷な使用環境での耐久性を確保しています。車輪本体はポリアミド製の重量系仕様で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgまで対応し、静荷重は1400kgの高い耐荷重性能を誇ります。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、重量物の搬送が求められる幅広い産業分野での使用に最適化されています。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート式の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の搬送や精密な位置決めが求められる産業分野で高い性能を発揮します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪は重量系ポリアミド製ボディに車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵、直径125mmの設計となっています。全高164mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重1400kg、動的荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製のボディに車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径250mmの設計となっています。全高は290mmで、動荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgの負荷能力を持ち、静荷重は1600kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と固定機能を提供します。