Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
Rendelési szám:
990860832
EAN:
4031582398120
Termékszám:
468BIFP125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
A Zeta reverse típusú totálfékes görgő rugós iránykerékkel nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem tégla...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta reverse típusú totálfékes görgő rugós iránykerékkel nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely stabil és egyszerű csatlakoztatást biztosít. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga nagyon nehéz kivitelű acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nyomot nem hagy, testének anyaga pedig alumínium. A termék teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Automatikus igazítás
Felemelt állapotban a görgő automatikusan az utazási irányba áll