Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta típusú forgóvillás görgő irányfékkel nagy igénybevételű mozgatási feladatokhoz készült. A rögzítést szolgáló talplemez (fitting) téglalap alakú kialakítású, amely stabil és egyenletes felfekvést biztosít. Aház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, a forgórész kétsoros golyós csapágyon működik, amely megerősített vagy rozsdamentes változatban érhető el. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nyomot nem hagy, a kerék teste pedig alumíniumból készült. A termék teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebesség mellett 240 kg, 4 km/h sebesség mellett pedig 300 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4681IFP125P63
EAN
4031582365986
S4-anyagszám
990837704
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,89 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
230 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

A Puretech tartozék egy könnyű, 0,27 kg tömegű kiegészítő termék, amely kerékpár-tartozékként funkcionál. Ez a precíz mérnöki megoldás optimális teljesítményt nyújt a kerék-rendszerek kiegészítésében, megbízható szerkezeti integritással és kiváló kopásállósággal. A termék tervezése során figyelembe vették az ipari szabványokat és a hosszú élettartamot, így ideális választás professzionális és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 164 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

A Zeta névre hallgató totálfékes görgő a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM-gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések igényeihez igazodó, megbízható mozgatóelem. A készülék illesztése téglalap alakú talplemez, amely egyszerű, szilárd rögzítést biztosít a felszerelési felületen. A házazat acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyós meghajtó-meger­sített vagy rozsdamentes kialakítású csapágyazással rendelkezik, így hosszú élettartam és stabil forgás érhető el. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelű, és alumínium testre van felerősítve, ami könnyű, mégis tartós szerkezetet eredményez. A kerék precíziós golyóscsapágyon forog, ami csendes, egyenletes gördülést tesz lehetővé. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus terhelhetőség 600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle berendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a maximális stabilitást és tartósságot még a legigényesebb alkalmazásokban is. A görgoő 125 mm átmérőjű kerekét rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi borítja, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve, így biztosítva a sima és csendes működést. Az alumínium testű kerék kiváló kopásállósággal és hosszú élettartammal rendelkezik. A termék teljes magassága 164 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai elhelyezést a szállítórendszerekben. A statikus terhelhetőség 600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 240 kg sebességgel 6 km/h mellett, illetve 300 kg sebességgel 4 km/h mellett érhető el. A Zeta görgoő kifejezetten a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM alkalmazások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések számára lett kifejlesztve, ahol megbízható teljesítmény és hosszú üzemeltetési idő szükséges.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

A Zeta reverse egy önbeállló görgős rugós ir­ányfékkel ellátott... Let me write it properly in Hungarian, as one paragraph of 800–900 characters. Zeta reverse egy önbeállló görgő rugós iránytartó nélkül? No, the type label is "Önbeálló görgő rugós irányfékkel" — I'll use it as given. Final text: A Zeta reverse egy önbeálló görgő rugós iránnyal, azaz rugós iránykényszerrel ellátott típus, amelyet nehéz terhelésű szállítási feladatokhoz fejlesztettek ki. Rögzítését a téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a szerkezethez. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és a görgő elforgását kétsoros, megerősített vagy rozsdamentes golyós csapágy biztosítja, így a forgó egység pontosan és egyenletesen működik. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, így védi a padlót és csendes gördülést biztosít. A görgő alumíniumból készült kerékteste könnyű, mégis szilárd szerkezetet ad. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus teherbírás 600 kg. Dinamikus terhelés esetén a megengedett érték 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. A terméket repülőgépipari, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platformkocsikban, valamint szállítóberendezésekben használják.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

A Zeta reverse típusú totálfékes görgő rugós iránykerékkel nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely stabil és egyszerű csatlakoztatást biztosít. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga nagyon nehéz kivitelű acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nyomot nem hagy, testének anyaga pedig alumínium. A termék teljes magassága 164 mm. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg