Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
Rendelési szám:
990837711
EAN:
4031582366020
Termékszám:
4687IFP125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta névre hallgató totálfékes görgő a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM-gyártás, a gyártási és platf...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta névre hallgató totálfékes görgő a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM-gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések igényeihez igazodó, megbízható mozgatóelem. A készülék illesztése téglalap alakú talplemez, amely egyszerű, szilárd rögzítést biztosít a felszerelési felületen. A házazat acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros golyós meghajtó-megersített vagy rozsdamentes kialakítású csapágyazással rendelkezik, így hosszú élettartam és stabil forgás érhető el. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált kivitelű, és alumínium testre van felerősítve, ami könnyű, mégis tartós szerkezetet eredményez. A kerék precíziós golyóscsapágyon forog, ami csendes, egyenletes gördülést tesz lehetővé. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus terhelhetőség 600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 240 kg, 4 km/h sebességnél pedig 300 kg.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek