Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416831
Termékszám:
347BUOJ125P62 180°
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
Az Alpha reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít kü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és sima működést garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, tűgörgős csapágyazással szerelve a megbízható működés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, gyártási és platform kocsikhoz, szerszámszekrényekhez, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók