Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha reverse önbeálló görgő rugós irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik a biztos rögzítéshez. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, szerszámszekrények, munkapadok, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
347SUOJ125P62 180°
EAN
4031582416725
Core attributes
Ház típusa
Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
1,01 kg
Termék neve
Alpha reverse
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

A Duratech görgő poliamid anyagból készült kerék, amely görgős szerkezetekben használatos. A kerék átmérője 125 mm, futófelület szélessége 40 mm, a tengely furatátmérője 12 mm, az agy hossza pedig 44,4 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A görgő tűgörgős csapággyal van felszerelve. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 300 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 600 kg, így nagy terhelésű ipari alkalmazásokhoz ideális választás.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Alpha reverse
347BUOJ125P62 180°

Az Alpha reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és sima működést garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, tűgörgős csapágyazással szerelve a megbízható működés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, gyártási és platform kocsikhoz, szerszámszekrényekhez, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Alpha reverse
347BUOJ125P62 180°

Az Alpha reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és sima működést garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, tűgörgős csapágyazással szerelve a megbízható működés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, gyártási és platform kocsikhoz, szerszámszekrényekhez, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg