Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
S4-anyagszám
990006618
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,16 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
123 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

A Duratech görgő poliamid anyagból készült kerék, amely görgős szerkezetekben használatos, és tűgörgős csapágyazással rendelkezik. A kerék átmérője 125 mm, futófelület szélessége 40 mm, a kerékagy hossza 48,4 mm, míg a tengely furatátmérője 12 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 600 kg, így a görgő alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő összmagassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő összmagassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg