Forgóvillás görgő 125 mm
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Adatlapok
Accessories
A Duratech görgő poliamid anyagból készült kerék, amely görgős szerkezetekben használatos. A kerék átmérője 125 mm, futófelület szélessége 40 mm, a tengely furatátmérője 12 mm, az agy hossza pedig 44,4 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A görgő tűgörgős csapággyal van felszerelve. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 300 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 600 kg, így nagy terhelésű ipari alkalmazásokhoz ideális választás.
Illeszkedő termékek
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Illeszkedő termékek
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.