Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Kappa
Rendelési szám:
990838186
EAN:
4031582348668
Termékszám:
9682IEP300P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátott. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal. A kerék átmérője 300 mm, az összmagasság 355 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél és 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1200 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók