Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék 300 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapágyazással felszerelt a zökkenőmentes mozgás érdekében. A görgő összmagassága 355 mm. Dinamikus terhelhetősége 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1200 kg. Ideális repülőgépipar, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9688IEP300P63 CL67
EAN
4031582348651
S4-anyagszám
990838187
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
480 kg
Statikus teherbírás
1200 kg
Összsúly
355 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
6,34 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
55 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Az Elastech görgő 250 mm átmérőjű alumínium testtel és 50 mm széles, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A görgő 20 mm furatátmérőjű tengellyel és 60 mm hosszú aggyal van felszerelve, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz. Terhelhetősége 1000 kg statikus, valamint 500 kg dinamikus 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg dinamikus 6 km/h sebességnél. A konstrukció optimális teljesítményt biztosít ipari alkalmazásokban.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 300 mm
Forgóvillás görgő 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 300 mm, az összes magasság 355 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 300 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 300 mm, az összmagasság 355 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél és 480 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátott. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal. A kerék átmérője 300 mm, az összmagasság 355 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél és 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1200 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 300 mm
Forgóvillás görgő 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 300 mm, az összes magasság 355 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 300 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 300 mm, az összmagasság 355 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél és 480 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátott. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal. A kerék átmérője 300 mm, az összmagasság 355 mm. Dinamikus teherbírása 600 kg 4 km/h sebességnél és 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1200 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg