Forgóvillás görgő 300 mm
Kappa
Rendelési szám:
990838184
EAN:
4031582348644
Termékszám:
9680IEP300P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 300 mm, az összes magasság 355 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1200 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók