Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 250 mm
Kappa
Rendelési szám:
990838200
EAN:
4031582366211
Termékszám:
9682IFP250P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa totálfékes görgő menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkezik és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház ö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa totálfékes görgő menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkezik és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél és 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók