Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 250 mm, míg a görgő teljes magassága 305 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1000 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9680IFP250P63 CL67
EAN
4031582366136
S4-anyagszám
990838190
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
110 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Összsúly
305 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
5,62 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
375 mm
Ellensúlyoz
61 mm
Körbeforgás
187,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Az Elastech görgő 250 mm átmérőjű alumínium testtel és 50 mm széles, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A görgő 20 mm furatátmérőjű tengellyel és 60 mm hosszú aggyal van felszerelve, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz. Terhelhetősége 1000 kg statikus, valamint 500 kg dinamikus 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg dinamikus 6 km/h sebességnél. A konstrukció optimális teljesítményt biztosít ipari alkalmazásokban.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 250 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkezik és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél és 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 250 mm
Fixvillás görgő 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus terhelhetőség 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 1000 kg. Ideális megoldás repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 250 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkezik és téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus teherbírás 500 kg 4 km/h sebességnél és 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Változatok
Fixvillás görgő 250 mm
Fixvillás görgő 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus terhelhetőség 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 1000 kg. Ideális megoldás repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg