Fixvillás görgő 250 mm
Kappa
Rendelési szám:
990838201
EAN:
4031582366259
Termékszám:
9688IFP250P63 CL67
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A gö...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, az összmagasság 305 mm. A dinamikus terhelhetőség 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 1000 kg. Ideális megoldás repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók