Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes felszereléssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PJP075R47-24-27
EAN
4031582326710
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
103 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,45 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Szerelvény típusa
Szintetikus feszítő, négyzetes
Befeszítőcsap (minimális)
27 mm
Befeszítőcsap (minimális)
24 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
160 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
80 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
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
Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 32 mm és 35 mm között állítható, így különböző méretű görgőkhöz alkalmazható. A tartozék 0,17 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést biztosít. Az expander rendszer lehetővé teszi a gyors és egyszerű felszerelést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerkezet között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 36 mm és 40 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgőrendszerekkel. A tartozék 0,18 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál ipari alkalmazásokban, miközben egyszerű szerelhetőséget és hosszú élettartamot kínál.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 24 mm és 27 mm között állítható, így széles körű kompatibilitást biztosít különböző görgő rendszerekkel. A tartozék 0,14 kg tömegű, könnyű szerkezete ellenére tartós és megbízható működést garantál. Az expander mechanizmus lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést, miközben stabil kapcsolatot teremt a görgő és a szerelési felület között.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Kiegészítő egy speciális görgő tartozék, amely expander illesztéssel rendelkezik a pontos és biztonságos rögzítéshez. Az illesztő átmérője 27 mm és 30 mm között állítható, így különböző méretű alkalmazásokhoz használható. A tartozék 0,14 kg tömegével könnyű kezelhetőséget biztosít, miközben tartós konstrukciója hosszú élettartamot garantál ipari környezetben való használat során.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, a teljes magasság 103 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 150 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, a teljes magasság 103 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 150 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg