Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes felszerelési típussal rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
Totálfékes görgő
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
Befestigungsart
Szintetikus feszítő, négyzetes
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
Kék passzivált
Gabelform
Széles
Material
Acéllemez, közepes
Schwenklager
Kétsoros golyó
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilén
Material der Lauffläche
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Futófelület védelem nélkül
Lager
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Befestigungsoptionen
Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére szolgál. Ez az accessory 0,17 kg tömegű és precíz méretezésével biztosítja az optimális illeszkedést. A tágító csatlakozási átmérője 32 mm és 35 mm közötti tartományban működik, amely lehetővé teszi a rugalmas alkalmazást különböző görgő-típusokhoz. Az eszköz mérnöki pontosságú kialakítása garantálja a megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot az ipari és kereskedelmi felhasználás során.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely 36 mm és 40 mm közötti átmérőjű tengelyek csatlakoztatására szolgál. Ez a precíziós alkatrész 0,18 kg tömegű, és kifejezetten a görgők bővítésére tervezték. A tágító rugalmas illesztési tartománya lehetővé teszi a különböző méretű tengelyek biztonságos és stabil rögzítését, így ideális megoldás a kerékpár-kiegészítések telepítéséhez és karbantartásához.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők számára tervezett expander eszköz. Ez a termék 24 mm és 27 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszthető, így biztosítva a megfelelő illeszkedést és stabilitást a görgő szerkezetében. A tágító össztömege 0,14 kg, amely könnyű és praktikus használatot tesz lehetővé. Az eszköz precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt a görgő-szerelvények karbantartása és felújítása során, valamint biztosítja a megfelelő működési feltételeket a görgő rendszerben.

Tartozék
Tágító
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

A Tágító egy kerékpár-tartozék, amely a görgők bővítésére és adaptálására szolgál. Ez az accessory 27 mm és 30 mm közötti átmérőjű csapágyakhoz és tengelyekhez illeszthető, így biztosítva a megfelelő illeszkedést és stabilitást különböző kerékpár-típusoknál. A termék 0,14 kg tömegű, amely könnyű és praktikus megoldást nyújt a kerékpár-karbantartáshoz és felújításhoz. A Tágító precíz méretezésének köszönhetően megbízható teljesítményt garantál, és könnyen beépíthető a meglévő kerékpár-komponensekbe.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 103 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg