Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990032643
EAN:
4031582380620
Termékszám:
3477ITP200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 700 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók