Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990032644
EAN:
4031582380637
Termékszám:
3478ITP200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely stabil és megbízható felszerelést biztosít. A nehé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely stabil és megbízható felszerelést biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kiváló tartósságot és ellenállóképességet nyújt intenzív ipari használat során. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási platformok, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók