Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a megbízható működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 700 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaihoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470ITP200P63
EAN
4031582380613
S4-anyagszám
990029281
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
700 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2,73 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Csavar furat átmérője
0 mm
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
310 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
155 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Fémes
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 700 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely stabil és megbízható felszerelést biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kiváló tartósságot és ellenállóképességet nyújt intenzív ipari használat során. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási platformok, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 700 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely stabil és megbízható felszerelést biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kiváló tartósságot és ellenállóképességet nyújt intenzív ipari használat során. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 350 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 700 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási platformok, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg