Totálfékes görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770445
EAN:
4031582369205
Termékszám:
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A görgő háza poliamid anyagból készül...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely precíziós golyóscsapágyazással biztosítja a kiváló forgási tulajdonságokat. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán borítással van ellátva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 143 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 260 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, rekliner székekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók