Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő kombinált fékezéssel rendelkező egység csavarfurattal szerelhető, amely poliamid házban helyezkedik el és precíziós golyóscsapágy-szerkezettel van felszerelve. A görgő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel készült, szintén precíziós golyóscsapágy-rendszerrel ellátva. Az egység teljes magassága 143 mm, amely kompakt és ergonomikus elhelyezést biztosít különféle alkalmazásokban. A terméket statikus terhelésre 260 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 130 kg terhelhetőség érhető el 3 km/h sebességnél. A Linea görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, számítógépes kerekekhez, dialízis kocsikhoz, kórházi környezetekhez, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez és speciális igényekhez, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemeléséhez, reklinerekhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang-készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
EAN
4031582378290
S4-anyagszám
990771208
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Forgóvillás görgő kombinált fékkel
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
260 kg
Összsúly
143 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,01 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)
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
Lenyűgöző nyomatok
Teljes keréktárcsák szinte bármilyen mintával nyomtathatók
Termékgaléria kihagyása

Kiegészítők

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékezéssel egy precíz, megbízható megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel különféle alkalmazásokhoz. A poliamid anyagból készült házat precíziós golyóscsapágy támogatja, amely biztosítja a sima és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyra van szerelve, garantálva az optimális teljesítményt és a zaj csökkentést. Az összes magasság 143 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 260 kg, valamint dinamikus terhelésre 130 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. Ez a görgő ideális megoldás kórházi ágyakhoz, orvosi berendezésekhez, szállítókocsikhoz, irodabútorokhoz, valamint számos más egészségügyi és ipari alkalmazáshoz, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

A Linea forgóvillás görgo egy precíz, magas teljesítményű szállítási megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel a különféle alkalmazásokhoz. A görgo poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, biztosítva a sima és megbízható működést. A görgo 125 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja az optimális forgást. A kerék poliamid testtel kombinálva kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot nyújt. Az eszköz teljes magassága 143 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést tesz lehetővé. A görgo statikus terhelhetősége 260 kg, míg dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő a legtöbb orvosi, ipari és kereskedelmi alkalmazáshoz. A Linea görgo széles körben alkalmazható fekvőkocsikban, C-karokon, CT- és MRI-vizsgáló berendezésekben, ápolási ágyon, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházakban, gyógyszerkocsikban, mozgássegítésben, idősek otthonában, gondozóházakban, ápolói kocsikban, irodabútorokban, betegemeléskben, reklinekben, sebészeti robotokban, kezelőszékekben, ultrahang készülékekben, lélegeztetőgépekben és professzionális takarítókocsikban.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Totálfékes görgő 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

A Linea totálfékezett görgő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítja a sima és megbízható működést. A görgő 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel ellátott kerékkel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyra van felszerelve, így optimális terhelésmegosztást és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 143 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít a beépítéshez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 260 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 130 kg 3 km/h sebességnél. A Linea görgő széles körben alkalmazható egészségügyi és szociális ellátási területeken, így altatókocsikban, ápolási ágyakban, dialízis kocsikban, kórházi gy ógyszerkocsikban, ápolói kocsikban, betegemelőkben, kezelőszékekben és lélegeztetőgépeken, valamint orvosi képalkotó berendezésekben, mint a C-karok, CT-vizsgálók és MRI-készülékek, továbbá irodabútorokon, számítógépes kerekeken, professzionális takarítókocsikon és egyéb mozgássegítő eszközökön is.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg