Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770090
EAN:
4031582347265
Termékszám:
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a különböző al...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságával tűnik ki, míg a forgómechanizmust precíziós golyóscsapágy biztosítja a zökkenőmentes és csendes működésért. A kerék teste szintén poliamid anyagból van kialakítva, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt. A kerék 125 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapágy segítségével forog. A görgő összmagassága 143 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 130 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 260 kg, így megbízhatóan alkalmazható orvosi berendezésekben, kórházi bútoroknál és professzionális mobil eszközöknél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók