Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű, hosszú élettartamot biztosítva. A görgő átmérője 125 mm, teljes magassága 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 260 kg, így megbízhatóan alkalmazható orvosi berendezésekben, kórházi eszközökben, ápolási ágyakban, dialízis kocsiknál és egyéb professzionális környezetekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Artikelnummer
5947UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582353099
Core attributes
Gehäusetyp
Totálfékes görgő
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Intézményi görgők
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Téglalap alakú talplemez
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Szürkésfehér (RAL9002)
Gabelform
Ikerkerekes villa
Material
Poliamid
Schwenklager
Precíziós golyóscsapágy
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamid
Material der Lauffläche
Fröccsöntött poliuretán
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Futófelület védelemmel
Lager
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a kerekek és görgők funkcionalitásának optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a kerekek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása javasolt azoknak a felhasználóknak, akik magas minőségű és megbízható megoldást keresnek a görgőik karbantartásához és teljesítménynöveléséhez. A termék anyagválasztása és gyártási folyamata garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti használhatóságot.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Linea
5940UAC125P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid konstrukciójú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, mely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű a maximális tartósság érdekében. A görgő átmérője 125 mm, teljes magassága 148 mm. Dinamikus teherbírása 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 260 kg, így ideális választás orvosi berendezésekhez, kórházi bútorokhoz és professzionális alkalmazásokhoz.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve a zökkenőmentes forgómozgás érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a tartós és megbízható működést. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 260 kg, így ideális választás orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak, dialízis kocsik, gyógyszerkocsik és egyéb egészségügyi alkalmazások számára.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Változatok
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Forgóvillás görgő kombinált fékkel 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő kombinált fékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék teste szintén poliamid, futófelülete fröccsöntött poliuretán, precíziós golyóscsapágyazással, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 148 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg